Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WGK 4/Z GN/YE BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), Verde/giallo, Montaggio diretto, passante
N. d’ordine 1936560000
Tipo WGK 4/Z GN/YE BX
GTIN (EAN) 4032248664368
CPZ 50 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 30 A / AWG 30 - AWG 10
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 21,5 mm
Altezza (pollici) 0,846 inch
Altezza minima 21,5 mm
Larghezza 8,1 mm
Larghezza (pollici) 0,319 inch
Lunghezza 10,1 mm
Lunghezza (pollici) 0,398 inch
Peso netto 8,44 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie WGK
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 1
Numero di serie di poli
assemblabile da parte del cliente
Lama cacciavite 0,6 x 3,5
Coppia di serraggio, min. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Vite di serraggio M 3
Lunghezza di spellatura 8 mm
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Grado di protezione IP20
Tipo di collegamento 1 Serracavo
Tipo di collegamento 2 Staffa di serraggio

Dati del materiale

Materiale isolante Wemid (PA)
Colori Verde/giallo
Tabella dei colori (simile) non specificato
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
rigido, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 6 mm²
Semirigido, min. H07V-R 0,5 mm²
multifilare, max. H07V-R 4 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 4 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 4 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 7 mm
Terminale consigliato H1,5/7
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 7 mm
Terminale consigliato H2,5/7
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 32 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 32 A
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 500 V
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1830694
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 30 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 30 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 30 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 30 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 156 mm
Larghezza VPE 84 mm
Altezza VPE 85 mm

Nota importante

Note
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1 - 4 mm = 500 V; pareti in metallo: 1 - 2,5 mm = 400 V; pareti in metallo: 2,5 - 4 mm = 250 V
• WGKV: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1 - 4 mm = 400 V; pareti in metallo: 1 - 2,5 mm = 400 V; pareti in metallo: 2,5 - 4 mm = 250 V
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1 - 4 mm = 500 V; pareti in metallo 1 - 4 mm = 500 V
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34
ECLASS 14.0 27-14-11-34

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Colori:
Numero di poli: 1
N. d’ordine: 1250940000
Tipo: WGK 4/Z BK BX
Colori: nero
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), nero, Montaggio diretto, passante
 
Numero di poli: 1
N. d’ordine: 1936570000
Tipo: WGK 4/Z GY BX
Colori: grigio
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), grigio, Montaggio diretto, passante
 
Numero di poli: 1
N. d’ordine: 1250930000
Tipo: WGK 4 BK BX
Colori: nero
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), nero, Montaggio diretto, passante
 
Numero di poli: 1
N. d’ordine: 1936540000
Tipo: WGK 4 GN/YE BX
Colori: Verde/giallo
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), Verde/giallo, Montaggio diretto, passante
 
Numero di poli: 1
N. d’ordine: 1936550000
Tipo: WGK 4 GY BX
Colori: grigio
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), grigio, Montaggio diretto, passante
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi