Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WKS 2/10
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 77.3
Art.nr. 1936180000
Typ WKS 2/10
GTIN (EAN) 4032248605910
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 16,1 mm
Byggdjup (tum) 0,634 inch
Höjd 18,86 mm
Bygghöjd (tum) 0,743 inch
Bredd 77,3 mm
Byggbredd (tum) 3,043 inch
Nettovikt 9,3 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Antal poler 10
Monteringsanvisning Direktmontage
Temperaturområde för användning max. 100 °C

Märkdata

Märkspänning 400 V
Märkström 41 A

Materialdata

Material Polyamid 66
Färgkod orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Mått

Delning i mm (P) 7,9 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp klämd
explosionstestat utförande Nej

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 0270960000
Typ: QS 2/8/4
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, beige, 44 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 12 mm
 
Art.nr.: 0307300000
Typ: QVS 2 SAKT1+2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, beige, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 15.4 mm
 
Art.nr.: 1319260000
Typ: QVS 2/4 SAKT4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 11 mm
 
Art.nr.: 0358460000
Typ: QVS 2/S SAKT1+2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, beige, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 15.4 mm
 
Art.nr.: 0329300000
Typ: QVS 3 SAKT1+2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, beige, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 22 mm
 
Art.nr.: 0307400000
Typ: QVS 4 SAKT1+2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, beige, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Art.nr.: 1670360000
Typ: QVSK 2 SAKT1
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, beige, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 15.4 mm
 
Art.nr.: 1604330000
Typ: WKB 1/10
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 77.3 mm
 
Art.nr.: 1604280000
Typ: WKB 1/2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 14.1 mm
 
Art.nr.: 1604300000
Typ: WKB 1/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 22 mm
 
Art.nr.: 1604320000
Typ: WKB 1/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 29.9 mm
 
Art.nr.: 2702230000
Typ: WKB 1/6
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 42.3 mm
 
Art.nr.: 1936190000
Typ: WKB 2/2
Utförande:
Tillbehör, Skjutbar överkoppling
 
Art.nr.: 1936200000
Typ: WKB 2/3
Utförande:
Tillbehör, Skjutbar överkoppling
 
Art.nr.: 1604270000
Typ: WKS 1/2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm
 
Art.nr.: 1604290000
Typ: WKS 1/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm
 
Art.nr.: 1604310000
Typ: WKS 1/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm
 
Art.nr.: 1936140000
Typ: WKS 2/2
Utförande:
Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 14.1
 
Art.nr.: 1936150000
Typ: WKS 2/3
Utförande:
Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 22
 
Art.nr.: 1936160000
Typ: WKS 2/4
Utförande:
Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 29.9
 
Art.nr.: 1925070000
Typ: WQS 2/16/5
Utförande:
W-serien, Kortslutningspropp, Överkoppling, Antal poler: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar