Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
LL 5.08/02/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
Art.nr. 1934250000
Typ LL 5.08/02/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248590827
Förp. 100 pc(s).
Produktparametrar IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 11 mm
Byggdjup (tum) 0,433 inch
Höjd 20,3 mm
Bygghöjd (tum) 0,799 inch
Höjd lägstbyggande 17,1 mm
Bredd 10,81 mm
Byggbredd (tum) 0,426 inch
Nettovikt 3,16 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 117 mm
VPE-bredd 117 mm
VPE-höjd 47 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Test ursprungsmärkning, typmärkning, typ av material, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA, hållbarhet
Utvärdering tillgänglig
Test: Klämbar area
Standard IEC 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 03.11
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea H07V-U4.0
Typ av ledare och för ledararea H07V-K4
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav 0,9 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U4.0
Typ av ledare och för ledararea H07V-K4.0
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥60 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U4.0
Typ av ledare och för ledararea H07V-K4.0
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie LL
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Egenskap för klämstället WireReady
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Ledarutgångsriktning 90°
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Antal poler 2
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Ja
Antal rader
maximalt radmonterbara poler per rad 24 
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Dimensioner för lödstift 0,75 x 0,9 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Antal lödstift per pol
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Klämskruv M 3
Avisoleringslängd 6 mm
L1 i mm 5,08 mm
L1 i tum 0,2 "
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 1,20 mΩ

Materialdata

Isoleringsmaterial Wemid (PA)
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp I
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Ytbehandling 4-6 μm SN
Typ av förtenning matt
Skiktstruktur för lödanslutningen 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 6 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 4 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/12 W
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/12 GE
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1202191
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 20 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 20 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 32,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 26 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 27,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 22 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 500 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Isoleringselementet för den en- eller tvåpoliga plinten måste hållas fast när skruven dras åt
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod: orange
Antal poler: 3
Art.nr.: 1934260000
Typ: LL 5.08/03/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 4
Art.nr.: 1001850000
Typ: LL 5.08/04/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 5
Art.nr.: 1001860000
Typ: LL 5.08/05/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 6
Art.nr.: 1001870000
Typ: LL 5.08/06/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 7
Art.nr.: 1001880000
Typ: LL 5.08/07/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 8
Art.nr.: 1001890000
Typ: LL 5.08/08/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 9
Art.nr.: 1001900000
Typ: LL 5.08/09/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 10
Art.nr.: 1001910000
Typ: LL 5.08/10/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 11
Art.nr.: 1001920000
Typ: LL 5.08/11/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 12
Art.nr.: 1001930000
Typ: LL 5.08/12/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 13
Art.nr.: 1001940000
Typ: LL 5.08/13/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 14
Art.nr.: 1001950000
Typ: LL 5.08/14/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 15
Art.nr.: 1001960000
Typ: LL 5.08/15/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 16
Art.nr.: 1001970000
Typ: LL 5.08/16/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 17
Art.nr.: 1001980000
Typ: LL 5.08/17/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 18
Art.nr.: 1001990000
Typ: LL 5.08/18/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 19
Art.nr.: 1002000000
Typ: LL 5.08/19/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 20
Art.nr.: 1002010000
Typ: LL 5.08/20/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 21
Art.nr.: 1002020000
Typ: LL 5.08/21/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 22
Art.nr.: 1002030000
Typ: LL 5.08/22/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 23
Art.nr.: 1002040000
Typ: LL 5.08/23/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 24
Art.nr.: 1002050000
Typ: LL 5.08/24/90 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar