Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDU 2.5N
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 1933700000
Typ ZDU 2.5N
GTIN (EAN) 4032248586738
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 38,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,516 inch
Hloubka včerně DIN lišty 39 mm
Výška 50,5 mm
Výška (v palcích) 1,988 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 4,56 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Uhlíková stopa výrobku
Kolébka k bráně 0.058 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 30 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 24 A
Velikost proudu C (CSA) 24 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1842498

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 24 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Rozměry

TS 35 offset 25,5 mm

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 30 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 30 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost proudu B (cURus) 20 A
Velikost proudu C (cURus) 20 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez připojeného vodiče, AWG, další připojení, max. AWG 12
Průřez připojeného vodiče, AWG, další připojení, min. AWG 24
Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
Měřidlo podle IEC 60947-1 A2
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,05 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER INMETRO RINA UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1933710000
Typ: ZDU 2.5N BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1316880000
Typ: ZDU 2.5N OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 1933720000
Typ: ZDU 2.5N/3AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1933730000
Typ: ZDU 2.5N/3AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1933740000
Typ: ZDU 2.5N/4AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1933750000
Typ: ZDU 2.5N/4AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1316890000
Typ: ZDU 2.5N/4AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Oranžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly