Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany / zabezpieczenie przed przekręceniem, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam.
1931060000
Typ
SV 7.62HP/04/180FX 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248581054
Ilość
36 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
11,4 mm
Głębokość (cale)
0,449 inch
Wysokość
28,3 mm
Wysokość (cale)
1,114 inch
Szerokość
45,72 mm
Szerokość (cale)
1,8 inch
Masa netto
11,345 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P)
7,62 mm
Raster w calach (P)
0,3 "
kąt odejścia
180°
Liczba biegunów
4
liczba kołków lutowanych na biegun
2
Długość kołka lutowniczego (l)
3,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego
+0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego
0,8 x 1,0 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
22,86 mm
L1 w calach
0,9 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
Zabezpieczenie przed dotknięciem powyżej płytki drukowanej
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20
Stopień ochrony
IP20, po całkowitym zmontowaniu
Rezystancja skrośna
2,00 mΩ
element kodowany
Tak
Cykle wpinania
25
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego
Kołnierz śrubowy
Informacja o użyciu
Grubość
znamionowy
1,6 mm
znamionowy
3,2 mm
Moment dokręcający
min.
0,65 Nm
maks.
0,85 Nm
Zalecana śruba
Typ śruby
EJOT Delta PT 30x10 lub podobny
Grubość
znamionowy
4,8 mm
Moment dokręcający
min.
0,8 Nm
maks.
1 Nm
Zalecana śruba
Typ śruby
EJOT Delta PT 30x12 lub podobny
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA GF
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych
II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 500
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
stop miedzi
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
130 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
130 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
57 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
41 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
41 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
41 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
6 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 420 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
9,6 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
6,9 mm
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059)
744 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059)
40,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
9,6 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
6,9 mm
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
349 mm
Szerokość VPE
135 mm
Wysokość VPE
39 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm od 8-biegunowego
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany / zabezpieczenie przed przekręceniem, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm od 8-biegunowego
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.