Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Rasterfläns, THT lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr.
1930380000
Typ
SV 7.62HP/02/90F 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248580255
Förp.
60 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
28,3 mm
Byggdjup (tum)
1,114 inch
Höjd
14,9 mm
Bygghöjd (tum)
0,587 inch
Höjd lägstbyggande
11,4 mm
Bredd
30,48 mm
Byggbredd (tum)
1,2 inch
Nettovikt
7,63 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
350 mm
VPE-bredd
140 mm
VPE-höjd
40 mm
Systemparametrar
Produktfamilj
OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP
Anslutningstyp
Kretskortanslutning
Montering på kretskortet
THT lödanslutning
Delning i mm (P)
7,62 mm
Delning i tum (P)
0,3 "
Anslutningsvinkel
90°
Antal poler
2
Antal lödstift per pol
2
Lödstiftlängd (l)
3,5 mm
Tolerans för stiftlängd
+0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift
0,8 x 1,0 mm
Diameter bestyckningshål (D)
1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
+ 0,1 mm
L1 i mm
7,62 mm
L1 i tum
0,3 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
Kontaktsäker ovanför kretskortet
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20
Skyddsklass
IP20, komplett monterad
Genomgångsmotstånd (6)
2,00 mΩ
Koderbar
Ja
Stickcykler
25
Materialdata
Isoleringsmaterial
PA GF
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp
II
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 500
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Kopparlegering
Kontaktyta
förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
130 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
130 °C
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
600 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
35 A
Märkström (användargrupp C / CSA)
35 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
5 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
600 V
Märkspänning (användargrupp F / UL 1059)
744 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
40,5 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
40,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
5 A
Märkström (användargrupp F / UL 1059)
40,5 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Krypsträcka, min.
9,6 mm
Luftsträcka, min.
6,9 mm
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
57 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
41 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
41 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
630 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
630 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
6 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
6 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 420 A
Krypsträcka, min.
9,6 mm
Luftsträcka, min.
6,9 mm
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1 mm från 8 poler
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1 mm från 8 poler
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.