El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
57 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
54 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
51 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
41 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
800 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
8 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
8 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 420 A
Distancia de fuga, mín.
13,8 mm
Distancia mín.
10,2 mm
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1534443
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group F / UL 1059)
1.000 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Intensidad nominal (Use group F / UL 1059) (Híbrido)
40,5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
348 mm
Anchura VPE
135 mm
Altura de VPE
142 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar
DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material
Evaluación
disponible
Prueba
durabilidad
Evaluación
superado
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable)
Estándar
DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 512, apartado 7, sección 5 / 05.94
Prueba
giro de 180° con elementos de codificación
Evaluación
superado
Prueba
giro de 180° sin elementos de codificación
Evaluación
superado
Prueba: sección ajustable
Estándar
DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/19
Evaluación
superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento
0,2 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Evaluación
superado
Requerimiento
0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Evaluación
superado
Requerimiento
1,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/19
Evaluación
superado
Prueba de extracción
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento
≥10 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Evaluación
superado
Requerimiento
≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Evaluación
superado
Requerimiento
≥80 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 6 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/19
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.