Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 7, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Číslo objednávky
1929570000
Typ
BVL 7.62HP/07/270SFI 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248579013
Množství
50 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 56.8 A UL: 300 V / 35 A
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
28 mm
Hloubka (v palcích)
1,102 inch
Výška
14,8 mm
Výška (v palcích)
0,583 inch
Šířka
68,58 mm
Šířka (v palcích)
2,7 inch
Čistá hmotnost
12,13 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada BV/SV 7,62HP
Typ připojení
Připojení desky
Rozteč v mm (P)
7,62 mm
Rozteč v palcích (P)
0,3 "
Počet pólů
7
L1 v mm
45,72 mm
L1 v palcích
1,8 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
2,00 mΩ
Může být kódováno
Ano
Utahovací moment šroubové příruby, min.
0,2 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.
0,3 Nm
Cykly zapojování
25
Zásuvná síla / pól, max.
7 N
Tažná síla / pól, max.
4 N
Balení
Balení
Box
Délka VPE
302 mm
Šířka VPE
102 mm
Výška VPE
106 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Standard
DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
označení původu, identifikace typu, rozteč, typ materiálu
Vyhodnocení
k dispozici
Test
trvanlivost
Vyhodnocení
vyhovělo
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost)
Standard
DIN EN 61984, část 6.3 a 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512-7, oddíl 5 / 05.94
Test
otočeno o 180° s kódovými prvky
Vyhodnocení
vyhovělo
Test
otočeno o 180° bez kódových prvků
Vyhodnocení
vyhovělo
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA GF
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Skupina izolačního materiálu
II
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 500
Izolační síla
≥ 10⁸ Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení
4...6 µm Sn matný povrch
Struktura vrstev kontaktu konektoru
4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
130 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
130 °C
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
56,8 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
41 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
41 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
41 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
630 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
6 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 420 A
Povrchová vzdálenost, min.
9,66 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
6,9 mm
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1534443
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Povrchová vzdálenost, min.
9,66 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
6,9 mm
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 7, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Šroubovaná/nacvakávací příruba, obrácená, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.