Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Номер для заказа
1929530000
Тип
BVL 7.62HP/03/270SFI 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248578979
Кол.
100 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 56.8 A UL: 300 V / 35 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
28 мм
Глубина (дюймов)
1,102 inch
Высота
14,8 мм
Высота (в дюймах)
0,583 inch
Ширина
38,1 мм
Ширина (в дюймах)
1,5 inch
Масса нетто
11,45 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
262 мм
VPE с
157 мм
Высота VPE
77 мм
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Стандарт
DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, тип материала
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 420 A
Зазор, мин.
6,9 мм
Расстояние утечки, мин.
9,66 мм
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1534443
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
35 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA)
35 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
5 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (cURus)
Сертификат № (cURus)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
35 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)
35 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
5 A
Разделительное расстояние, мин.
6,9 мм
Расстояние утечки, мин.
9,66 мм
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 7, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец на винтах/с фиксатором, обратный, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 7, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.