Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 0.6 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Číslo objednávky
1925640060
Typ
SAIL-M12BW-4-0.6V
GTIN (EAN)
4050118295511
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
38 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Technické specifikace kabelu
Barevné kódování
hnědá, bílá, modrá, černá
Barva opláštění
černá
Délka kabelu
0,6 m
Halogen
Ano
Izolace
PVC
Konfigurovatelná délka kabelu
Ne
Materiál pláště
PVC
Odolnost proti zkrutu
0 °/m
Odolnost vůči jiskrám ze sváření
Ne
Odolné vůči perlám kovu ze svařování
Ne
Počet pólů
4
Průřez jádra
0,34 mm²
Stíněný
Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé
-5...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární
-30...80 °C
Vhodné pro nosiče kabelů
Ne
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM
2464 (80 °C / 300 V)
Vnější průměr
5.3 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování
Ne
Všeobecné technické údaje
Cykly zapojování
≥ 100
Hlavní materiál krytu
PUR
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovitý proud
4 A
Kódování
A-kódování
LED
Ne
Materiál kroužku se závitem
Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu
Pozlacené
Připojovací závit
M12
Rozsah teplot krytu
-25…+85 °C
Stupeň krytí
IP67, IP68, přišroubované, IP65, IP66
Utahovací moment
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Verze
Samice, zahnutý
Závažnost znečištění
3
propojeno můstkem
Ne
Elektrické vlastnosti
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
250 V
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101
Č. osvědčení (cULus)
E307231
Standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
M12, A-kódování, IP69, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, nestíněné
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 0.6 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.