Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAIL-M12G-4-25V
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 25 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
Référence 1925442500
Type SAIL-M12G-4-25V
GTIN (EAN) 4050118259414
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Poids net 909,04 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Caractéristiques techniques câble

Blindé Non
Codage couleur brun, blanc, bleu, noir
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieur 5.3 mm ± 0.2 mm
Gaine selon UL AWM 2464 (80 °C / 300 V)
Halogène Oui
Isolation PVC
Longueur de câble configurable Non
Longueur du câble 25 m
Matériau de la gaine PVC
Nombre de pôles 4
Plage de température, en mouvement -5...80 °C
Plage de température, fixe -30...80 °C
Résistance de soudage Non
Résistance à la torsion 0 °/m
Réticulé par irradiation Non
Section du conducteur 0,34 mm²
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles Non

Caractéristiques techniques générales

Codage Codage A
Couple de serrage M12 : 0,8 - 1,2 Nm
Courant nominal 4 A
Cycles d'enfichage ≥ 100
Degré de pollution 3
Degré de protection IP67, IP68, Vissé, IP65, IP66
Filetage du raccordement M12
LED Non
Matériau de base du boîtier PUR
Matériau de la bague filetée Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret -25...+85 °C
Surface du contact doré
Tension nominale 250 V
Tenue d’isolation 108 Ω
Version Mâle, droit
ponté Non

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-101

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-2-101
Nº de certificat (cULus) E307231

Propriétés électriques

Tension nominale 250 V
Tenue d’isolation 108 Ω

Mâle droite

Prise de raccordement à droite extrémité libre du conducteur

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche M12, Codage A, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé

Agréments

Agréments CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E307231

Autres produits de la même gamme

Référence: 1925440150
Type: SAIL-M12G-4-1.5V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 1.5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925441000
Type: SAIL-M12G-4-10V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 10 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925441500
Type: SAIL-M12G-4-15V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 15 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925440200
Type: SAIL-M12G-4-2.0V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 2 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925442000
Type: SAIL-M12G-4-20V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 20 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925440300
Type: SAIL-M12G-4-3.0V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 3 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925443000
Type: SAIL-M12G-4-30V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 30 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925443500
Type: SAIL-M12G-4-35V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 35 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925440400
Type: SAIL-M12G-4-4.0V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 4 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925440500
Type: SAIL-M12G-4-5.0V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Référence: 1925445000
Type: SAIL-M12G-4-50V
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 50 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange