Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTL 35/1STB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 125, 2
Заказ № 1925060000
Тип WTL 35/1STB
GTIN (EAN) 4032248566167
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 67,5 мм
Глубина (дюймов) 2,657 inch
Высота 100 мм
Высота (в дюймах) 3,937 inch
Ширина 16 мм
Ширина (в дюймах) 0,63 inch
Масса нетто 96,448 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм

Клеммы с размыкателем

Момент затяжки, макс., разделительный винт 2,4 Nm
Момент затяжки, мин., разделительный винт 1,7 Nm
Поперечное разделение без
Продольное разделение скользящий
встроенное испытательное гнездо Да

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Расцепляющий элемент, с гнездами, закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Да

Размеры

Смещение TS 35 50 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 125 A
Ток при макс. проводнике 125 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 4 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Диапазон зажима, мин. 4 mm²
Длина зачистки изоляции 18 мм
Зажимной винт M 6
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B9
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Размер лезвия 1,2 x 6,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 4 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1925050000
Тип: WTL 35/1STB/WQV
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 125, 2
 
Заказ №: 1925030000
Тип: WTL 35/2STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 125, 2
 
Заказ №: 2699500000
Тип: WTL 35/2STB BL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 125, 2