Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Raccordement vissé, Séparateur, avec points de test, fermé
Flasque de fermeture nécessaire
Non
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Oui
Caractéristiques nominales
Section nominale
35 mm²
Tension nominale
500 V
Tension nominale DC
500 V
Courant nominal
125 A
Courant avec conducteur max.
125 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,26 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
4 W
Degré de pollution
3
Généralités
Rail
TS 35
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
B9
Dimension de la lame
6,5 x 1,2 mm
Longueur de dénudage
18 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
35 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
10 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 6
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1925060000
Type:
WTL 35/1STB
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.