Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, черный, Tape
Заказ №
1924820000
Тип
SL-SMT 5.08HC/09/180LF 3.2 AU BK RL
GTIN (EAN)
4032248584369
Кол.
205 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
Упаковка
Tape
Размеры и массы
Глубина
8,5 мм
Глубина (дюймов)
0,335 inch
Высота
15,2 мм
Высота (в дюймах)
0,598 inch
Высота, мин.
12 мм
Ширина
55,52 мм
Ширина (в дюймах)
2,186 inch
Масса нетто
6,589 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка уровня ESD
токорассеивающий
Упаковка
Tape
Длина VPE
330 мм
VPE с
330 мм
Высота VPE
77 мм
Глубина ленты (T2)
17,45 мм
Ширина ленты (Ш)
72 mm
Глубина ленты с кармашками (K0)
16,95 мм
Высота ленты с кармашками (A0)
8 мм
Ширина ленты с кармашками (B0)
55,98 мм
Разделение кармашка ленты (P1)
16 мм
Перфорация для разделения ленты (E)
1,75 мм
Разделение кармашка ленты (F)
34,2 мм
Диаметр катушки с лентой ∅ (A)
330 mm
Поверхностное сопротивление
Rs = 109 - 1012 Ω
Ширина контактной площадки Pick & Place (WPPP)
9,6 мм
Длина контактной площадки Pick & Place (LPPP)
9,55 мм
Диаметр извлекаемой поверхности (Ø Dмакс.)
8,5 мм
Выступ 1 контактной площадки Pick & Place (L01 (PPP))
0,4 мм
Выступ 2 контактной площадки Pick & Place (P02 (PPP))
0,7 мм
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
Вид соединения
Соединение с платой
Монтаж на печатной плате
Соединение THT/THR под пайку
Шаг в мм (P)
5,08 мм
Шаг в дюймах (P)
0,2 "
Угол вывода
180°
Количество полюсов
9
Количество контактных штырьков на полюс
1
Длина штифта для припайки (l)
3,2 мм
Допуск на длину выводов под пайку
0 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку
d = 1,2 мм, восьмиугольный
L1 в мм
40,64 мм
L1 в дюймах
1,6 "
Количество полюсных рядов
1
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
4 kV
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1176845
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
18,5 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
18,5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм
• Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, черный, Tape
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм
• Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.