Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZDK 2.5/3AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, mörkbeige
Art.nr. 1924510000
Typ ZDK 2.5/3AN
GTIN (EAN) 4032248563944
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 50,5 mm
Byggdjup (tum) 1,988 inch
Byggdjup inkl. montageskena 51,5 mm
Höjd 93 mm
Bygghöjd (tum) 3,661 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 15,24 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktens koldioxidavtryck
Vagga till grind 0.147 kg CO2 eq.

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD16.0025U
Max. spänning (ATEX) 440 V
Ström (ATEX) 21 A
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 440 V
Ström (IECEX) 21 A
Ledararea max. (IECEX) 2.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Antal poler 0
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 2,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,05 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Anslutningstyp 2 Fjäderanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,75 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,75 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 12 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1 A2

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 24 A
Ström med max. ledare 24 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1842498
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 30 AWG
Spänning grupp B (CSA) 300 V
Spänning grupp C (CSA) 300 V
Ström Gr B (CSA) 24 A
Ström Gr C (CSA) 24 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 30 AWG
Spänning grupp B (cURus) 300 V
Spänning grupp C (cURus) 300 V
Ström grupp B (cURus) 20 A
Ström grupp C (cURus) 20 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX IECEXULD INMETRO UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1924500000
Typ: ZDK 2.5/3AN BL
Utförande:
Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blå
 
Art.nr.: 1216470000
Typ: ZDK 2.5/3AN BZT
Utförande:
Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1924460000
Typ: ZDK 2.5/3AN DU-PE
Utförande:
Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1924490000
Typ: ZDK 2.5/3AN V
Utförande:
Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1924480000
Typ: ZDK 2.5/3AN V BL
Utförande:
Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar