Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG H M40 MS
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, Латунь никелированная
Заказ № 1921770000
Тип VG H M40 MS
GTIN (EAN) 4032248563036
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2024-08-31

Размеры и массы

Высота 14 мм
Высота (в дюймах) 0,551 inch
Ширина 40 мм
Ширина (в дюймах) 1,575 inch
Масса нетто 45,3 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Вид защиты IP 65
Вид защиты с GWDR IP65
Галогены Да
Длина резьбы 9,5 мм
Кабельные вводы Метрический, M 40
Материал Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс. 32 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 23 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1 23 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2 26 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3 29 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4 32 мм
Размер под ключ 40 мм
Размер под ключ 1 40 мм
Размер под ключ 2 40 мм
Резьба (наружная) M 40
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотнение NBR
Уплотненная вставка NBR
Уплотнительное кольцо NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1921720000
Тип: VG H M20 MS
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1921740000
Тип: VG H M25 MS
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1921760000
Тип: VG H M32 MS
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1656390000
Тип: KV 11-M
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1656400000
Тип: KV 13-M
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1656410000
Тип: KV 16-M
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1656420000
Тип: KV 21-M
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1656430000
Тип: KV 29-M
Версия:
VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.