Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PB SUB-D IDC TERM PS
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione SUB-D
N. d’ordine 1919680000
Tipo PB SUB-D IDC TERM PS
GTIN (EAN) 4032248555888
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2022-11-30
Prodotto alternativo 1161880000

Dimensioni e pesi

Profondità 16 mm
Profondità (pollici) 0,63 inch
Posizione verticale 47,4 mm
Altezza (pollici) 1,866 inch
Larghezza 64,6 mm
Larghezza (pollici) 2,543 inch
Peso netto 51 g

Temperature

Umidità Max. 75% a +25°C, senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici del connettore Sub-D

Angolo di uscita 90°
BUS, interfaccia PG D-Sub 9 poli, Presa
BUS, interfaccia cavo Collegamento a perforazione d'isolante
Bloccaggio UNC4-40
Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Connettore ad innesto e disposizione pin Secondo le specifiche PROFIBUS
Disponibile resistenza terminale
Grado di protezione IP40
Interfaccia BUS D-Sub 9 poli, Pin
Interfaccia di programmazione
Materiale base della custodia PC UL94 V-1
Umidità Max. 75% a +25°C, senza condensa
Velocità dati 12 MBit/s

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001132
ETIM 7.0 EC001132
ETIM 8.0 EC001132
ETIM 9.0 EC001132
ETIM 10.0 EC001132
ECLASS 9.0 27-44-03-02
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-02
ECLASS 11.0 27-44-03-02
ECLASS 12.0 27-44-03-02
ECLASS 13.0 27-44-03-02
ECLASS 14.0 27-44-03-02
ECLASS 15.0 27-44-03-22

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi