Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SF 2/12 MC NE WS V2
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, vit
Art.nr. 1919490000
Typ SF 2/12 MC NE WS V2
GTIN (EAN) 4032248555789
Förp. 400 pc(s).

Mått och vikter

Djup 3,65 mm
Byggdjup (tum) 0,144 inch
Höjd 12 mm
Bygghöjd (tum) 0,472 inch
Bredd 3,6 mm
Byggbredd (tum) 0,142 inch
Nettovikt 0,245 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet
Leveransform MultiCard
Antal märkningar per kombination 1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning
Bredd 3,6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Färgkod vit
Halogener Nej
Material Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod
Rekommenderade tillverkare Transportväsende, Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek 12 x 3.6 mm
Temperaturområde för användning -40...100 °C
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
Typ av märkning neutral
anpassad skrivare 2715590000
2438520000
2438510000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Nej
Ledararea 0.75 - 1.5 mm²
Ledardiameter, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, min. 0,75 mm²
Ledarytterdiameter 2.2 - 2.9 mm
Ledarytterdiameter, max. 2,9 mm
Ledarytterdiameter, min. 2,2 mm

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1919240000
Typ: SF 0/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, vit
 
Art.nr.: 1919290000
Typ: SF 00/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, vit
 
Art.nr.: 1919390000
Typ: SF 1/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, vit
 
Art.nr.: 1919540000
Typ: SF 3/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, vit
 
Art.nr.: 1919600000
Typ: SF 4/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, vit
 
Art.nr.: 1919650000
Typ: SF 5/12 MC NE WS V2
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, vit
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar