Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SF 0/21 MC NE WS V2
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, белый
Заказ № 1918500000
Тип SF 0/21 MC NE WS V2
GTIN (EAN) 4032248553921
Кол. 400 Шт.

Размеры и массы

Глубина 3,2 мм
Глубина (дюймов) 0,126 inch
Высота 21 мм
Высота (в дюймах) 0,827 inch
Ширина 3,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,126 inch
Масса нетто 0,21 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 1.2 - 1.6 mm
Наружный диаметр провода, макс. 1,6 мм
Наружный диаметр провода, мин. 1,2 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 0,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,25 mm²
Сечение соединительного провода 0.25 - 0.5 mm²

Общие данные

Вид печати Чистый
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Размер маркировочной области 21 x 3.2 mm
Рекомендованные отрасли промышленности Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код белый
Ширина 3,2 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1918580000
Тип: SF 00/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, белый
 
Заказ №: 1918630000
Тип: SF 1/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, белый
 
Заказ №: 1918690000
Тип: SF 2/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, белый
 
Заказ №: 1918910000
Тип: SF 3/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, белый
 
Заказ №: 1919080000
Тип: SF 4/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, белый
 
Заказ №: 1919020000
Тип: SF 4.5/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, белый
 
Заказ №: 1919140000
Тип: SF 5/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, белый
 
Заказ №: 1919190000
Тип: SF 6/21 MC NE WS V2
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, белый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти