Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSG M40 BN O NI 2 G40
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 40, 16 mm, OD min. 23 - OD max. 32.2 mm, ID min. 23.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
Заказ № 1911590000
Тип KSG M40 BN O NI 2 G40
GTIN (EAN) 4032248539734
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-07-30
Альтернативный продукт 1186930000

Размеры и массы

Высота 37 мм
Высота (в дюймах) 1,457 inch
Длина 37 мм
Длина (в дюймах) 1,457 inch
Масса нетто 421,7 g

Температуры

Рабочая температура -35 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1287X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex d, Взрывозащита Ex e
Вид защиты IP66, IP68 — 2,5 бара
Вид защиты с GWDR IP66, IP68 — 2,5 бара
Внутренний диаметр кабеля, макс. 32,2 мм
Внутренний диаметр кабеля, мин. 23 мм
Галогены Да
Глубина воды 25 m (30 Min.)
Длина резьбы 16 мм
Кабельные вводы метрический, латунь никелированная
Материал Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс. 32,2 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 23 мм
Размер защитного колпачка L55
Размер под ключ 1 55 мм
Размер под ключ 2 55 мм
Резьба (наружная) M 40
Температурный диапазон, макс.. 90 °C
Температурный диапазон, мин. -35 °C
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение CR
Уплотненная вставка CR
Уплотнительное кольцо NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX