Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VG M50-1/MS68
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky 1909950000
Typ VG M50-1/MS68
GTIN (EAN) 4032248536870
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 52 mm
Výška (v palcích) 2,047 inch
Délka 61 mm
Délka (v palcích) 2,402 inch
Čistá hmotnost 289,6 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

AF velikost 1 58 mm
AF velikost 2 58 mm
Délka závitu 9 mm
Halogen Ano
Kabelové vývodky metrické, M 50
Materiál Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max. 100 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Stoupání závitu 1,5 mm
Stupeň krytí IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL) Type 4X
Stupeň krytí s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek NBR
Těsnění CR
Těsnění NBR
Upínací vložka Polyamid
Utahovací moment 18 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. 18,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. 17,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max. 31 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min. 29 Nm
Velikost AF 58 mm
Vnější průměr kabelu, max. 38 mm
Vnější průměr kabelu, min. 27 mm
Vnější závit M 50

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

DEF | Podmínky osvědčení DNV, UL, cULus
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) E-199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) E-199260

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1772200000
Typ: VG M12 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772210000
Typ: VG M16 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1909910000
Typ: VG M16-1/MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772220000
Typ: VG M20 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772230000
Typ: VG M25 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1909920000
Typ: VG M25-1/MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772240000
Typ: VG M32 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1909930000
Typ: VG M32-1/MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772250000
Typ: VG M40 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1909940000
Typ: VG M40-1/MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772260000
Typ: VG M50 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1772270000
Typ: VG M63 - MS 68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569060000
Typ: VG 7-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569070000
Typ: VG 9-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569080000
Typ: VG 11-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569090000
Typ: VG 13,5-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569100000
Typ: VG 16-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569110000
Typ: VG 21-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569120000
Typ: VG 29-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569130000
Typ: VG 36-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 1569140000
Typ: VG 42-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1718790000
Typ: VG 48-MS68
Verze:
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly