Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VG M25-1/K68
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence 1909870000
Type VG M25-1/K68
GTIN (EAN) 4032248536795
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 34 mm
Hauteur (pouces) 1,339 inch
Longueur 43 mm
Longueur (pouces) 1,693 inch
Poids net 16,1 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité CR
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2
Classe de protection (UL) Type 4X
Couple contre-écrou, max. 4 Nm
Couple contre-écrou, min. 3 Nm
Couple de serrage 3,5 Nm
Couple raccord, max. 4 Nm
Couple raccord, min. 3 Nm
Couple écrou borgne, max. 5,5 Nm
Couple écrou borgne, min. 4,5 Nm
Degré de protection IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Degré de protection avec GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max. 17 mm
Diamètre du câble extérieur, min. 11 mm
Filetage (extérieur) M 25
Halogène Oui
Longueur du filetage 8 mm
Matériau Polyamide 6
Normes EN/IEC 62444
Pas de vis 1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C
Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Presse-étoupes Métrique
Remarque : degré de protection Applications IP66 possibles uniquement avec joint d'étanchéité pour raccordements filetés. Sans joint d'étanchéité pour raccordements filetés, seul IP54 peut être atteint.
Silicone Non
Taille de clé 29 mm
Taille de clé 1 29 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation DNV, UL, cULus
Numéro de certificat du presse-étoupe (UL) E-199260 - BM EN 13
Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus) E-199260 - BM EN 13

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1772280000
Type: VG M12-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772290000
Type: VG M16 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1909860000
Type: VG M16-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 2811470000
Type: VG M20 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772300000
Type: VG M20-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772310000
Type: VG M25 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772320000
Type: VG M32 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1909880000
Type: VG M32-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772330000
Type: VG M40 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1909890000
Type: VG M40-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772340000
Type: VG M50 - K 68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1772350000
Type: VG M63-1/K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1568970000
Type: VG 7-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1568980000
Type: VG 9-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1568990000
Type: VG 11-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569000000
Type: VG 13.5-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569010000
Type: VG 16-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569020000
Type: VG 21-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569030000
Type: VG 29-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569040000
Type: VG 36-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1569050000
Type: VG 42-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1718770000
Type: VG 48-K68
Version:
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange