Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M16-1/K68
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ № 1909860000
Тип VG M16-1/K68
GTIN (EAN) 4032248536788
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Высота 26,5 мм
Высота (в дюймах) 1,043 inch
Длина 34,5 мм
Длина (в дюймах) 1,358 inch
Масса нетто 6,44 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (UL) E-199260 - BM EN 11
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E-199260 - BM EN 11
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 8 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс защиты (UL) Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 2,5 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 3 Nm
Момент затяжки контргайки, макс. 3 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 2 Nm
Момент затяжки макс., мин 2 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 3 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 2 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 8 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 4 мм
Нормы EN/IEC 62444
Примечание: степень защиты Применение IP66 возможно только с уплотнительным кольцом для резьбовых соединений. Без уплотнительного кольца для резьбовых соединений допустимо только применение IP54.
Размер под ключ 22 мм
Размер под ключ 1 19 мм
Резьба (наружная) M 16
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотненная вставка CR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1772280000
Тип: VG M12-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772290000
Тип: VG M16 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2811470000
Тип: VG M20 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772300000
Тип: VG M20-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772310000
Тип: VG M25 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909870000
Тип: VG M25-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772320000
Тип: VG M32 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909880000
Тип: VG M32-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772330000
Тип: VG M40 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909890000
Тип: VG M40-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772340000
Тип: VG M50 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772350000
Тип: VG M63-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568970000
Тип: VG 7-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568980000
Тип: VG 9-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568990000
Тип: VG 11-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569000000
Тип: VG 13.5-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569010000
Тип: VG 16-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569020000
Тип: VG 21-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569030000
Тип: VG 29-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569040000
Тип: VG 36-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569050000
Тип: VG 42-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718770000
Тип: VG 48-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.