Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG PG9-K67
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
Best.-Nr. 1909770000
Art VG PG9-K67
GTIN (EAN) 4032248536696
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 26,5 mm
Höhe (inch) 1,043 inch
Länge 34,5 mm
Länge (inch) 1,358 inch
Nettogewicht 6,44 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 1,5 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Dichteinsatz NBR
Drehmoment Gegenmutter, max. 1,8 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min. 1,2 Nm
Drehmoment Hutmutter, max. 3 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 2 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 1,8 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 1,2 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Gewinde (außen) PG 9
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,41 mm
Halogene Nein, Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 8 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 4 mm
Schlüsselweite 1 19 mm
Schutzart IP67
Silikone Nein
Verschraubung PG
Werkstoff Polyamid 6

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1909660000
Art: VG M12-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909670000
Art: VG M16-K67 4-8
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909680000
Art: VG M16-K67 5-10
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909700000
Art: VG M20-K67 10-14
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909690000
Art: VG M20-K67 6-12
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909710000
Art: VG M25-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909720000
Art: VG M32-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909730000
Art: VG M40-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909740000
Art: VG M50-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909750000
Art: VG M63-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909760000
Art: VG PG7-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909780000
Art: VG PG11-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909790000
Art: VG PG13.5-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909800000
Art: VG PG16-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909810000
Art: VG PG21-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909820000
Art: VG PG29-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909830000
Art: VG PG36-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909840000
Art: VG PG42-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909850000
Art: VG PG48-K67
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6