Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Кабельные вводы
Система ввода кабелей – Cabtite
Кабельные вводы для стандартного промышленного использования – IND
Кабельные вводы для электромагнитной совместимости – ЭМС
Кабельные вводы для опасных зон – Ex
Дополнительные принадлежности
Латунь с никелевым покрытием, кабельные вводы
Пластиковые кабельные вводы
Кабельные вводы из нержавеющей стали
Версия IP68
Версия IP68 со спиральной защитой от перекручивания
Версия IP67 без сертификата
Версия HQ для HDC
Основные данные для заказа
Версия
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Заказ №
1909760000
Тип
VG PG7-K67
GTIN (EAN)
4032248536689
Кол.
100 Шт.
Размеры и массы
Высота
22 мм
Высота (в дюймах)
0,866 inch
Длина
30 мм
Длина (в дюймах)
1,181 inch
Масса нетто
3,4 g
Температуры
Рабочая температура
-20 °C...80 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие данные
Вид защиты
IP67
Галогены
Нет, Да
Длина резьбы
8 мм
Кабельные вводы
PG
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Материал
Полиамид 6
Момент затяжки
1,5 Nm
Момент затяжки заглушки, макс.
2,5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.
1,8 Nm
Момент затяжки контргайки, мин.
1,2 Nm
Момент затяжки макс., мин
1,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс.
1,8 Nm
Момент затяжки переходника, мин.
1,2 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.
6,5 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.
3 мм
Размер под ключ 1
15 мм
Резьба (наружная)
PG 7
Силикон
Нет
Температурный диапазон, макс..
100 °C
Температурный диапазон, мин.
-20 °C
Уплотненная вставка
NBR
Шаг резьбы
1,27 мм
Классификации
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
ECLASS 14.0
27-14-08-01
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Заказ №:
1909660000
Тип:
VG M12-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909670000
Тип:
VG M16-K67 4-8
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909680000
Тип:
VG M16-K67 5-10
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909700000
Тип:
VG M20-K67 10-14
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909690000
Тип:
VG M20-K67 6-12
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909710000
Тип:
VG M25-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909720000
Тип:
VG M32-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909730000
Тип:
VG M40-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909740000
Тип:
VG M50-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909750000
Тип:
VG M63-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909770000
Тип:
VG PG9-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909780000
Тип:
VG PG11-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909790000
Тип:
VG PG13.5-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909800000
Тип:
VG PG16-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909810000
Тип:
VG PG21-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909820000
Тип:
VG PG29-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909830000
Тип:
VG PG36-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909840000
Тип:
VG PG42-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
Заказ №:
1909850000
Тип:
VG PG48-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6