Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M32-K67
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
Заказ № 1909720000
Тип VG M32-K67
GTIN (EAN) 4032248536641
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Высота 41 мм
Высота (в дюймах) 1,614 inch
Длина 56 мм
Длина (в дюймах) 2,205 inch
Масса нетто 37,5 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие данные

Вид защиты IP67
Галогены Нет, Да
Длина резьбы 15 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 5 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 10,5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс. 5,5 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 4,5 Nm
Момент затяжки макс., мин 9,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 5,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 4,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 25 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 18 мм
Нормы EN/IEC 62444
Размер под ключ 1 42 мм
Резьба (наружная) M 32
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотненная вставка NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1909660000
Тип: VG M12-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909670000
Тип: VG M16-K67 4-8
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909680000
Тип: VG M16-K67 5-10
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909700000
Тип: VG M20-K67 10-14
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909690000
Тип: VG M20-K67 6-12
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909710000
Тип: VG M25-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909730000
Тип: VG M40-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909740000
Тип: VG M50-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909750000
Тип: VG M63-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909760000
Тип: VG PG7-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909770000
Тип: VG PG9-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909780000
Тип: VG PG11-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909790000
Тип: VG PG13.5-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909800000
Тип: VG PG16-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909810000
Тип: VG PG21-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909820000
Тип: VG PG29-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909830000
Тип: VG PG36-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909840000
Тип: VG PG42-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909850000
Тип: VG PG48-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6