Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M16-K67 4-8
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
Заказ № 1909670000
Тип VG M16-K67 4-8
GTIN (EAN) 4032248536597
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Высота 26,5 мм
Высота (в дюймах) 1,043 inch
Длина 34,5 мм
Длина (в дюймах) 1,358 inch
Масса нетто 6,18 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие данные

Вид защиты IP67
Галогены Нет, Да
Длина резьбы 8 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 2,5 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 3 Nm
Момент затяжки контргайки, макс. 3 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 2 Nm
Момент затяжки макс., мин 2 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 3 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 2 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 8 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 4 мм
Нормы EN/IEC 62444
Размер под ключ 1 19 мм
Резьба (наружная) M 16
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотненная вставка NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1909660000
Тип: VG M12-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909680000
Тип: VG M16-K67 5-10
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909700000
Тип: VG M20-K67 10-14
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909690000
Тип: VG M20-K67 6-12
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909710000
Тип: VG M25-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909720000
Тип: VG M32-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909730000
Тип: VG M40-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909740000
Тип: VG M50-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909750000
Тип: VG M63-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909760000
Тип: VG PG7-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909770000
Тип: VG PG9-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909780000
Тип: VG PG11-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909790000
Тип: VG PG13.5-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909800000
Тип: VG PG16-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909810000
Тип: VG PG21-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909820000
Тип: VG PG29-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909830000
Тип: VG PG36-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909840000
Тип: VG PG42-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 1909850000
Тип: VG PG48-K67
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6