Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
Art.nr.
1909010000
Typ
ZQV 4/20 GE
GTIN (EAN)
4032248535637
Förp.
20 pc(s).
Mått och vikter
Djup
31,6 mm
Byggdjup (tum)
1,244 inch
Höjd
120,3 mm
Bygghöjd (tum)
4,736 inch
Bredd
2,8 mm
Byggbredd (tum)
0,11 inch
Nettovikt
18,195 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur
-5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.
-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.
130 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänt
Antal poler
20
Monteringsanvisning
Direktmontage
Märkdata
Märkspänning
400 V
Märkström
32 A
Materialdata
Material
Wemid
Färgkod
gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Mått
Delning i mm (P)
6,1 mm
Systemparametrar
Utförande
för plintar
ytterligare tekniska data
Montagesätt
instucken
Monteringsanvisning
Direktmontage
explosionstestat utförande
Nej
Överkoppling
Märkström flerpolig
32 A
Typ
Överkoppling
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement
Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement
Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.