Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12G-4S10U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 10 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ № 1906481000
Тип SAIL-M12G-4S10U
GTIN (EAN) 4032248529827
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 370,48 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен
Диапазон температур корпуса -25…+85 °C
Исполнение Вилка, прямая
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Цинковое литье под давлением
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Без линейного алкилбензол сульфоната Да
Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 10 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция PP
Количество контактов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр 5.4 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Огнестойкость In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, в соответствии с IEC 60332-2-2
Поперечное сечение жилы 0,34 mm²
Прочность при кручении 0 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 200 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов Да
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка черный, коричневый, белый, синий
Циклы сгиба 2 Mio
Экранированный Да

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101
Сертификат № (cULus) E307231

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Электрические свойства

Номинальное напряжение 250 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP69, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Заказ №: 1906480020
Тип: SAIL-M12G-4S0.2U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 0.2 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1906480150
Тип: SAIL-M12G-4S1.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 1.5 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1906482000
Тип: SAIL-M12G-4S20U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 20 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1906480300
Тип: SAIL-M12G-4S3.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 3 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1906480500
Тип: SAIL-M12G-4S5.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 4, 5 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти