Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ZDK 2.5-2/LD 24VUC
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Série Z, Bloc de jonction avec composant, Bloc de jonction double étage, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé
Référence 1905310000
Type ZDK 2.5-2/LD 24VUC
GTIN (EAN) 4032248524792
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 53 mm
Profondeur (pouces) 2,087 inch
Hauteur 72,5 mm
Hauteur (pouces) 2,854 inch
Largeur 5,1 mm
Largeur (pouces) 0,201 inch
Poids net 9,61 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert ouvert
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement à ressort, avec LED, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Oui
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 24 V
Tension nominale DC 24 V
Courant nominal 10 A
Courant avec conducteur max. 20 mA
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Degré de pollution 3

Composant

Composants LED
Couleur rouge
Tension, min. 6 V
Tension, max. 24 V
Courant 20 mA
Composants résistance
Résistance 4,7 kΩ
Perte de puissance 0,4 W
Tolérance (%) 1 %

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 2,5 mm²

Généralités

Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A2
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 0,34 mm²
Embouts doubles, min. 0,14 mm²
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,05 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en haut
Type de raccordement Raccordement à ressort
Type de raccordement 2 Raccordement à ressort

Note importante

Informations sur le produit La température d'utilisation permanente admissible doit être respectée

Agréments

Agréments CE UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Ce groupe ne contient pas de produits.
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange