Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 4/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 1905140000
Art WDU 4/ZR
GTIN (EAN) 4032248523399
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53 mm
Tiefe (inch) 2,087 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 53,5 mm
Höhe 63,5 mm
Höhe (inch) 2,5 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 10,909 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 30 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 30 A
Strom Gr C (CSA) 30 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 30 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 30 A
Strom Gr C (cURus) 30 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10
Anzugsdrehmoment
min. 0,5 Nm
max. 0,8 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,5 Nm
max. 0,8 Nm
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 10 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss seitlich
Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, min. 0,5 Nm
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 4 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 6 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Klemmschraube, weiterer Anschluss M 3
Klingenmaß, weiterer Anschluss 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Nennstrom, weiterer Anschluss 32 A

Maße

Versatz TS 35 32 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Zusatzanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1020100000
Art: WDU 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020180000
Art: WDU 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1037810000
Art: WDU 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, braun, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020120000
Art: WDU 4 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, gelb, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020160000
Art: WDU 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1037800000
Art: WDU 4 GR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1412960000
Art: WDU 4 HV
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1036760000
Art: WDU 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1037820000
Art: WDU 4 PA/VI
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, violett, 4 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1781730000
Art: WDU 4 PACK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020140000
Art: WDU 4 RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020110000
Art: WDU 4 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1036700000
Art: WDU 4 WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, weiß, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1021000000
Art: WDU 4/10
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1020900000
Art: WDU 4/10/BEZ
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1905060000
Art: WDU 4/ZZ
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
 
Best.-Nr.: 1114720000
Art: WDU 4/ZZ BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile