Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WPE 4/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, Vert/jaune, 4 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Référence 1905120000
Type WPE 4/ZR
GTIN (EAN) 4032248523375
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 52,8 mm
Profondeur (pouces) 2,079 inch
Profondeur, y compris rail DIN 53,3 mm
Hauteur 63,5 mm
Hauteur (pouces) 2,5 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 15,957 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certificat Nº (IECEX) IECEXULD14.0005U
Section max. du conducteur (ATEX) 4 mm²
Section max. du conducteur (IECEX) 4 mm²
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Identification EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Vissé
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Vert/jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, Raccordement supplémentaire, Avec Raccordement PE, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Oui
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Oui
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin 800 V
Tension nominale DC 800 V
Courant nominal 8 A
Normes IEC 60947-7-2
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Tension nominale de choc avec le bloc de jonction voisin 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,02 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-1057876
Section max. du conducteur (CSA) 10 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 30 AWG

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) 10 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) 30 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) 10 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) 30 AWG

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Couple de serrage, autre raccordement, max. 0,8 Nm
Couple de serrage, autre raccordement, min. 0,5 Nm
Dimension de la lame, autre raccordement 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage, autre raccordement 10 mm
Nombre de raccordements, autre raccordement
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section nominale autre raccordement 4 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, max 6 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement, raccordement supplémentaire latéralement
Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage, autre raccordement M 3

Dimensions

Décalage TS 35 28 mm

Généralités

Instruction de montage Vissé
Normes IEC 60947-7-2
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A4
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 2
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,05 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

PT, Caractéristiques nominales PE

Courant nominal de courte durée nominal 480 A (4 mm²)
Fonction PEN Non

Agréments

Agréments CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1010100000
Type: WPE 4
Version:
Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, Vert/jaune, 4 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1905130000
Type: WPE 4/ZZ
Version:
Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, Vert/jaune, 4 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange