CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
Référence
1902650000
Type
HDC 32B SDLU 1M32G
GTIN (EAN)
4032248585656
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
126 mm
Profondeur (pouces)
4,961 inch
Hauteur
96 mm
Hauteur (pouces)
3,78 inch
Largeur
143,1 mm
Largeur (pouces)
5,634 inch
Cote de fixation hauteur
67 mm
Cote de fixation largeur
112 mm
Poids net
788 g
Températures
Température limite
-40 °C ... 125 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.