HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código
1902650000
Tipo
HDC 32B SDLU 1M32G
GTIN (EAN)
4032248585656
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
126 mm
Profundidad (pulgadas)
4,961 inch
Altura
96 mm
Altura (pulgadas)
3,78 inch
Anchura
143,1 mm
Anchura (pulgadas)
5,634 inch
Medida de fijación, altura
67 mm
Medida de fijación, anchura
112 mm
Peso neto
788 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.