HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
Objednací číslo
1902600000
Typ
HDC 32B SBU 1M32G
GTIN (EAN)
4032248585625
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
139,4 mm
Hloubka (v palcích)
5,488 inch
Výška
79 mm
Výška (v palcích)
3,11 inch
Šířka
97 mm
Šířka (v palcích)
3,819 inch
Rozměr při montáži – výška
67 mm
Rozměr při montáži – šířka
112 mm
Čistá hmotnost
679 g
Teploty
Mezní teplota
-40 °C ... 125 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
HDC pouzdra, Velikost: 10, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.