Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MOPL K3 NT FE
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 44 mm, Ширина: 156 mm, Глубина: 3 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Номер для заказа 1899630000
Тип MOPL K3 NT FE
GTIN (EAN) 4032248519613
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 3 мм
Глубина (дюймов) 0,118 inch
Высота 44 мм
Высота (в дюймах) 1,732 inch
Ширина 156 мм
Ширина (в дюймах) 6,142 inch
Размеры крепежа, высота 22 мм
Размеры крепежа, ширина 147,2 мм
Масса нетто 76 g

Общие данные

Материал Сталь листовая, оцинкованная
Поверхность оцинкованный
Толщина материала 2 мм

Общие данные - аксессуары

Материал Сталь листовая, оцинкованная
Поверхность оцинкованный
Размеры крепежа, высота 22 мм
Размеры крепежа, ширина 147,2 мм
Толщина материала 2 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000213
ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213
ETIM 9.0 EC000213
ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39
ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1905280000
Тип: MOPL K1 N FE
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 52 mm, Ширина: 61 mm, Глубина: 3 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073000000
Тип: MOPL K11 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 64 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 1905270000
Тип: MOPL K2 N FE
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 52 mm, Ширина: 91 mm, Глубина: 3 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073020000
Тип: MOPL K21 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 114 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 1898210000
Тип: MOPL K3 N FE
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 44 mm, Ширина: 156 mm, Глубина: 3 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073040000
Тип: MOPL K31 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 164 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073050000
Тип: MOPL K32 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 239 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073060000
Тип: MOPL K4 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 68 mm, Ширина: 116 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073070000
Тип: MOPL K41 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 104 mm, Ширина: 109 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073080000
Тип: MOPL K5 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 110 mm, Ширина: 150 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073090000
Тип: MOPL K51 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 106 mm, Ширина: 207 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073100000
Тип: MOPL K52 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 146 mm, Ширина: 145 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073110000
Тип: MOPL K6 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 145 mm, Ширина: 183 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073120000
Тип: MOPL K61 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 145 mm, Ширина: 245 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073130000
Тип: MOPL K7 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 144 mm, Ширина: 334 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
 
Номер для заказа: 3073140000
Тип: MOPL K71 STAHL
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 213 mm, Ширина: 264 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный