Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
HDC HA 16 MT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande HDC - Kontakt, Hane, 250 V, 16 A, Antal poler: 16, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 5
Art.nr. 1896830000
Typ HDC HA 16 MT
GTIN (EAN) 4032248592432
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 73 mm
Byggdjup (tum) 2,874 inch
Höjd 29 mm
Bygghöjd (tum) 1,142 inch
Bredd 23 mm
Byggbredd (tum) 0,906 inch
Nettovikt 50,16 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Kemikaliebeständighet
Ämne Aceton
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Ammoniak, vattenhaltig
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Bensin
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Bensen
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Dieselolja
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Ättiksyra, koncentrerad
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Kaliumhydroxid
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Metanol
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Motorolja
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Lut, utspädd
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Klorfluorkolväten
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Utomhusanvändning
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt

Allmänna data

Anslutningstyp Fjäderanslutning
Antal poler 16
BG 5
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Byggstorlek 5
Färgkod beige
Genomgångsmotstånd (6) ≤2 mΩ
Halogenfri true
Isolationshållfasthet 1010 Ω
Isoleringsmaterial PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Ledardiameter 2,5 mm²
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2 Ja
Märkspänning (DIN EN 61984) 250 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984) 4 kV
Märkström (DIN EN 61984) 16 A
Material Kopparlegering
Märkspänning enligt UL/CSA 600 V AC/DC
Märkström (UR)
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 14
Märkström 15 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Märkström 10 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 18
Märkström 7 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 20
Märkström 5 A
Märkström (cUR)
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 14
Märkström 14,5 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Märkström 11,5 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 18
Märkström 9,5 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 20
Märkström 7,4 A
Nedsmutsningsgrad 3
Serie HA
Stickcykler Ag ≥ 500
Typ Hane
Yta Silver passiverad

Mått

Bredd 23 mm
Höjd stickkontakt 29 mm
Längd sockel 73 mm

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE Skruvanslutning
Avisoleringslängd PE-anslutning 10 mm
Klingmått slits (PE-anslutning) SD 0,8 x 4,0
Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 14
Ledardiameter, AWG (PE), min. AWG 20
Montageskruv M 4
Märkarea 2,5 mm²
Tightening torque, max. PE connection 1,5 Nm
Tightening torque, min. PE connection 1,2 Nm

Utförande

Anslutningstyp Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
BG 5
Byggstorlek 5
Genomgångsmotstånd (6) ≤2 mΩ
Klingmått slits (skruvanslutning) SD 0,5 x 3,0
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, min. 0,25 mm²
Material Kopparlegering
Yta Silver passiverad

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Teknisk dokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05

Godkännanden

Godkännanden CURUS DETNORVER
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202

Besläktade produkter

Art.nr.: 1896800000
Typ: HDC HA 16 FT
Utförande:
HDC - Kontakt, Hylsa, 250 V, 16 A, Antal poler: 16, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar