Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAI-6-M 4P M12 EX IA
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Versione con calotta Ex, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: , Tipo di cablaggio:
N. d’ordine 1896060000
Tipo SAI-6-M 4P M12 EX IA
GTIN (EAN) 4032248511013
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2022-12-31

Dimensioni e pesi

Peso netto 258 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 80

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di collegamento

Campo di sezioni, min. 0,1 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Spazio di sovrapposizione Standard
Uscita ripartitore Versione con calotta Ex
Tipo di collegamento PE Collegamento a vite

Dati del materiale

Materiale base della custodia Pocan
Materiale ripartitore Plastica
Colore della custodia Grigio, RAL 7032
Materiale della guarnizione della calotta Viton
Presa con vite CuZn, nichelato
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti dorata
Materiale dei portacontatti PBT (UL 94 V0)

Dati elettrici

Tensione nominale, min. 10 V
Tensione nominale, max. 30 V
Tensione di prova 1 kV
Capacità di corrente max. per slot 100 mA
Corrente cumulativa 2.3 A
Corrente per segnale 100 mA
Resistenza contro l'isolamento 109 Ω

Dati tecnici generali

Codifica punto di innesto Codificato A
Grado di protezione IP68
Numero di poli 4
Numero prese di contatto
Filettatura del collegamento M12
Grado di lordura 3
Infiammabilità V-0
Cicli di inserimento ≤ 50
LED
Colore del LED per funzione d'esercizio verde
Colore del LED per funzione I/O Giallo

Download

Dati ingegneristici
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11

Omologazioni

Omologazioni KEMAATEX
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi