Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MultiFit, Klemmenmarkierung, 7 x 5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Siemens, weiß
Best.-Nr. 1889780000
Typ MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248497348
VPE 320 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 7 mm
Höhe (inch) 0,276 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,281 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Siemens
Art des Aufdrucks Neutral
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 6,5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1889800000
Typ: MF-SI 10/5-6.5 MC NE WS
Ausführung:
MultiFit, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Siemens, weiß