Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MF-SI 8/6 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión MultiFit, Terminal marker, 8 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Siemens, blanco
Código 1889240000
Tipo MF-SI 8/6 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248495542
Cantidad 320 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 8 mm
Altura (pulgadas) 0,315 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Peso neto 0,291 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos generales

Anchura 6 mm
Aplicación / productor Siemens
Caracteres impresos sin imprimir
Color blanco
Color de material según código de resistencia
Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C
Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Halógenos No
Impresora compatible 2715590000
2438520000
2438510000
Material Poliamida 66
Número de señalizadores por combinación 1 MultiCard = Terminal marker
Número de señalizadores por unidad de embalaje
forma de entrega MultiCard
Tipo de impresión sin imprimir

Señalizadores

Paso en mm (P) 6 mm

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1889260000
Tipo: MF-SI 10/6 MC NE WS
Versión:
MultiFit, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Siemens, blanco
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto