Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Заказ №
1888620000
Тип
LSF-SMT 5.00/07/135 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)
4032248494583
Кол.
190 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Упаковка
Tape
Размеры и массы
Глубина
12,7 мм
Глубина (дюймов)
0,5 inch
Высота
14,4 мм
Высота (в дюймах)
0,567 inch
Высота, мин.
12,9 мм
Ширина
34,2 мм
Ширина (в дюймах)
1,346 inch
Масса нетто
8,602 g
Температуры
Температура при длительном использовании, макс.
120 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка уровня ESD
токорассеивающий
Упаковка
Tape
Длина VPE
155 мм
VPE с
64 мм
Высота VPE
38 мм
Глубина ленты (T2)
17,7 мм
Ширина ленты (Ш)
56 mm
Глубина ленты с кармашками (K0)
17,2 мм
Высота ленты с кармашками (A0)
13 мм
Ширина ленты с кармашками (B0)
43 мм
Разделение кармашка ленты (P1)
20 мм
Перфорация для разделения ленты (E)
1,75 мм
Разделение кармашка ленты (F)
26,2 мм
Диаметр катушки с лентой ∅ (A)
330 mm
Поверхностное сопротивление
Rs = 109 - 1012 Ω
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Стандарт
DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, сертификация и маркировка UL, прочность
Оценивание
доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт
DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 26/19
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 16/19
Оценивание
пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные цвета кнопки по запросу
• Рабочее усилие скользящего контакта макс. 40 Н
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Обжим формы «A» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Заказ №
1888620000
Тип
LSF-SMT 5.00/07/135 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)
4032248494583
Кол.
190 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные цвета кнопки по запросу
• Рабочее усилие скользящего контакта макс. 40 Н
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Обжим формы «A» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.