Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTD 6/4 FF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1887220000
Тип WTD 6/4 FF
GTIN (EAN) 4032248526802
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 52 мм
Глубина (дюймов) 2,047 inch
Глубина с DIN-рейкой 53,4 мм
Высота 76,5 мм
Высота (в дюймах) 3,012 inch
Ширина 11 мм
Ширина (в дюймах) 0,433 inch
Масса нетто 31,592 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Макс. сечение провода (cCSAusX) 10 AWG
Мин. сечение провода (cCSAusX) 26 AWG
Напряжение, класс B (cCSAus) 600 V
Напряжение, класс C (cCSAus) 600 V
Напряжение, класс D (cCSAus) 600 V
Сертификат № (cCSAus) 227775-1609344
Ток, класс B (cCSAus) 40 A
Ток, класс C (cCSAus) 40 A
Ток, класс D (cCSAus) 40 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 30 A
Ток, класс C (cURus) 30 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35, TS 32

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35, TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 32 38,5 мм
Смещение TS 35 38,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Зажимной винт M 4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 2,4 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Размер лезвия 0,8 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCSAUS CE CURUS KEMAKEUR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 9538090000
Тип: WTD 6 SL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1238920000
Тип: WTD 6 SL O.STB
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9538100000
Тип: WTD 6 SL/EN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1017100000
Тип: WTD 6/1
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1934830000
Тип: WTD 6/1 EN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 630 V, Количество соединений: 2