Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Nr zam. 1886570000
Typ WSI 4/LD 60-150V AC/DC
GTIN (EAN) 4032248492053
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 42,5 mm
Głębokość (cale) 1,673 inch
Wysokość 50,7 mm
Wysokość (cale) 1,996 inch
Szerokość 8 mm
Szerokość (cale) 0,315 inch
Masa netto 10,9 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Element wskaźnika

Napięcie robocze dla wskaźnika, min. 60 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej 2,5 W przy 6,3 A w temp. 47°C
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 4,0 W przy 6,3 A w temp. 63°C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej 1,6 W przy 6,3 A w temp. 23 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 1,6 W przy 6,3 A w temp. 34°C
Napięcie robocze, max. 150 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) przykręcane
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20
wskaźnik LED

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny czarny
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 150 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Znamionowe napięcie stałe 150 V
Prąd znamionowy 6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 6,3 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 30 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1575489

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 30 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, zamknięte
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
maks. 4 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 8 mm
maks. 8 mm
znamionowy 8 mm
Moment dokręcający
min. 0,4 Nm
maks. 0,4 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 4 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 8 mm
maks. 8 mm
znamionowy 8 mm
Moment dokręcający
min. 0,4 Nm
maks. 0,4 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
maks. 4 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 8 mm
maks. 8 mm
znamionowy 8 mm
Moment dokręcający
min. 0,4 Nm
maks. 0,4 Nm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 2,5

wymiary

przesunięcie TS 35 25 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUS LLOYDSREG
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2561900000
Typ: WFS 4
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562070000
Typ: WFS 4 10-36V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562010000
Typ: WFS 4 10-36V BL
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562060000
Typ: WFS 4 10-36V DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561960000
Typ: WFS 4 100-250V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562040000
Typ: WFS 4 100-250V BL
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561950000
Typ: WFS 4 100-250V DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561990000
Typ: WFS 4 30-70V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562020000
Typ: WFS 4 30-70V BL
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561980000
Typ: WFS 4 30-70V DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561970000
Typ: WFS 4 60-150V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562030000
Typ: WFS 4 60-150V BL
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2561940000
Typ: WFS 4 60-150V DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562000000
Typ: WFS 4 BL
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 2562050000
Typ: WFS 4 DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 1886580000
Typ: WSI 4
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 1886590000
Typ: WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 1886550000
Typ: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 1886560000
Typ: WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 7914390000
Typ: WTR 4/SI LD 150V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 7914370000
Typ: WTR 4/SI LD 36V
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne