Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WSI 4/2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Nr zam. 1880430000
Typ WSI 4/2
GTIN (EAN) 4032248541928
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 53,5 mm
Głębokość (cale) 2,106 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 46 mm
Wysokość 81,6 mm
Wysokość (cale) 3,213 inch
Szerokość 9,1 mm
Szerokość (cale) 0,358 inch
Masa netto 21,76 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35, TS 32
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej 2,5 W przy 2,5 A w temp. 68°C
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 4,0 W przy 10 A w temp. 55°C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej 1,6 W przy 1,0 A w temp. 41°C
Napięcie robocze, max. 250 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) obrotowy
wkładka bezpiecznikowa 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
wskaźnik bez LED

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny czarny
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 10 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 30 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1575489
Prąd Gr C (CSA) 15 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. C (cURus) 300 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 15 A
Prąd rozm. C (cURus) 15 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 30 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35, TS 32
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
maks. 6 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 11 mm
maks. 11 mm
znamionowy 11 mm
Moment dokręcający
min. 0,5 Nm
maks. 0,8 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 6 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 11 mm
maks. 11 mm
znamionowy 11 mm
Moment dokręcający
min. 0,5 Nm
maks. 0,8 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
maks. 6 mm²
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 11 mm
maks. 11 mm
znamionowy 11 mm
Moment dokręcający
min. 0,5 Nm
maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

wymiary

przesunięcie TS 15 32 mm
przesunięcie TS 32 38 mm
przesunięcie TS 35 38 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUS LLOYDSREG
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1880410000
Typ: WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 10 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Nr zam.: 1880390000
Typ: WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 10 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Nr zam.: 1880440000
Typ: WSI 4/2/LD 30-70V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 10 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Nr zam.: 1880420000
Typ: WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 10 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne