Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WSI 4/2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32
Código 1880430000
Tipo WSI 4/2
GTIN (EAN) 4032248541928
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,106 inch
Profundidad incl. carril DIN 46 mm
Altura 81,6 mm
Altura (pulgadas) 3,213 inch
Anchura 9,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,358 inch
Peso neto 21,76 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²

Bornes portafusibles

Indicación sin LED
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada 2,5 W a 2,5 A @ 68 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual 4,0 W a 10 A @ 55 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada 1,6 W a 1,0 A @ 41 °C
Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tensión de servicio, máx. 250 V
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 11 mm
máx. 11 mm
nominal 11 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 11 mm
máx. 11 mm
nominal 11 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 11 mm
máx. 11 mm
nominal 11 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 2
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal para bornes contiguos 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 10 A
Corriente en conductor máximo 10 A
Normas IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 15 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1575489
Sección máx. del conductor (CSA) 10 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 30 AWG
Tensión Gr C (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 15 A
Corriente Gr C (cURus) 15 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 30 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 30 AWG
Tensión Gr B (cURus) 300 V
Tensión Gr C (cURus) 300 V

Dimensiones

Desplazamiento TS 15 32 mm
Desplazamiento TS 32 38 mm
Desplazamiento TS 35 38 mm

Elemento indicador

Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 35, TS 32
Normas IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35, TS 32
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS LLOYDSREG
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1880410000
Tipo: WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32
 
Código: 1880390000
Tipo: WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32
 
Código: 1880440000
Tipo: WSI 4/2/LD 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32
 
Código: 1880420000
Tipo: WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto