Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 16 GR
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky 1879150000
Typ WDU 16 GR
GTIN (EAN) 4032248475094
Množství 50 ks
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2023-12-30
Alternativní výrobek 1020400000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 62,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,461 inch
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 11,9 mm
Šířka (v palcích) 0,469 inch
Čistá hmotnost 30,68 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ano

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 690 V
Proud (ATEX) 76 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 16 mm²
Max. napětí (IECEX) 690 V
Proud (IECEX) 76 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 16 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojeného vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 6 mm²
Průřez připojeného vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, min. 1,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, max. 6 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 1,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 6 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 6 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 1,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 18 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 85 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 76 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 2,43 W

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 4 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 18 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 4 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 18 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 85 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Dvojdutinka, max. 10 mm²
Délka odizolování 16 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B7
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 5
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 25 mm²
Upínací rozsah, min. 0,82 mm²
Utahovací moment, max. 4 Nm
Utahovací moment, min. 3 Nm
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 1020400000
Typ: WDU 16
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020480000
Typ: WDU 16 BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1393390000
Typ: WDU 16 IR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1833400000
Typ: WDU 16 RT
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1833420000
Typ: WDU 16 SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1028900000
Typ: WDU 16/ZA
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1028980000
Typ: WDU 16/ZA BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2868370000
Typ: WDUB 16
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 110 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly