Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC 15/17 K MC SDR
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 17 mm, по желанию клиента
Заказ № 1876600000
Тип CC 15/17 K MC SDR
GTIN (EAN) 4032248467112
Кол. 16 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1 мм
Глубина (дюймов) 0,039 inch
Высота 15 мм
Высота (в дюймах) 0,591 inch
Ширина 17 мм
Ширина (в дюймах) 0,669 inch
Масса нетто 0,875 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Клей Клейкая лента, двусторонняя
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 17 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1876620000
Тип: CC 15/17 MC SDR
Версия:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 17 mm, Держатель CC-H 15/17, по желанию клиента