Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier C DIN (8 mm), sans circuit, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper
Codage
Forme boîtier C DIN (8 mm)
Courant nominal
6 A
Cycles d'enfichage
≤ 50
Degré de pollution
3
Degré de protection
IP65, Vissé
Diamètre de câble
4.5…6 mm (PG7)
Diamètre de câble, max.
6 mm
Diamètre de câble, min.
4,5 mm
LED
Non
Matériau de base du boîtier
PA 6 GF
Matériau des contacts
CuZn
Nombre de pôles
3
Plage de températures du coffret
-25...90 °C
Presse-étoupes
PG 7
Protection par coupe-circuits
sans circuit
Raccordement du blindage
Non
Section de raccordement du conducteur, max.
0,75 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,25 mm²
Section de raccordement, max.
0,75 mm²
Section de raccordement, min.
0,25 mm²
Surface du contact
CuSn
Tension nominale
250 V
Tenue d’isolation
108 Ω
Type de raccordement
Raccordement vissé
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1873230000
Type:
SAIB-VSCD-4P/250/7-OB
Version:
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 4, Forme boîtier C DIN (8 mm), sans circuit, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier C DIN (8 mm), sans circuit, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 4, Forme boîtier C DIN (8 mm), sans circuit, 250 V, 0.25...0.75 mm²
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.