Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier B Industrie (11 mm), Diode de roue libre, 24 V, 0.34...1.5 mm²
Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper
Codage
Forme boîtier B Industrie (11 mm)
Courant nominal
8 A
Cycles d'enfichage
≤ 50
Degré de pollution
3
Degré de protection
IP65, IP67, Vissé
Diamètre de câble
4.5…7 mm (PG9)
Diamètre de câble, max.
7 mm
Diamètre de câble, min.
4,5 mm
LED
Oui
Matériau de base du boîtier
PA 6 GF
Matériau des contacts
CuZn
Nombre de pôles
3
Plage de températures du coffret
-30...+90 °C
Presse-étoupes
PG 9
Protection par coupe-circuits
Diode de roue libre
Raccordement du blindage
Non
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,34 mm²
Section de raccordement, max.
1,5 mm²
Section de raccordement, min.
0,34 mm²
Surface du contact
CuSn
Tension nominale
24 V
Tenue d’isolation
108 Ω
Type de raccordement
Raccordement vissé
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1873170000
Type:
SAIB-VSB-3P/250/9-OB
Version:
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier B Industrie (11 mm), sans circuit, 250 V, 0.34...1.5 mm²
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier B Industrie (11 mm), Diode de roue libre, 24 V, 0.34...1.5 mm²
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier B Industrie (11 mm), sans circuit, 250 V, 0.34...1.5 mm²
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.