Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WZAD 50N
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 1
Заказ № 1872720000
Тип WZAD 50N
GTIN (EAN) 4032248663712
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 60,5 мм
Глубина (дюймов) 2,382 inch
Высота 30,5 мм
Высота (в дюймах) 1,201 inch
Ширина 12,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,492 inch
Масса нетто 26,12 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 24 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. B (CSA) 50 A
Ток, разм. C (CSA) 50 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 24 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 24 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 50 A
Ток, класс C (cURus) 50 A

Дополнительные технические данные

Вид крепления зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Дополнительное соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень

Размеры

Шаг в мм (P) 14 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,3 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Направление соединения боковая
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,3 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,3 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,3 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,3 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,3 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08
ECLASS 14.0 27-25-03-08

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1802810000
Тип: WZAD 240
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 10 mm², Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1066000000
Тип: WZAD 70/95
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1964830000
Тип: WZAD 70N
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1859580000
Тип: WZAD 95N/120N
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1066100000
Тип: WZAD120
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), Количество соединений: 1
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти